??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803873 - US-PML-ESS100 (D60) YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803873
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803873
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, pour le repérage du bouton d'arrêt d'urgence, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 60 mm, surface utile: d: 60 mm, Nombre d'étiquettes: 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-PML-ESS100 (D60) YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626173177
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
AAC895
diamètre
60 mm
BAF016
Largeur
0 mm
BAA020
hauteur
0 mm
BAA351
couleur
yellow
AAO663
GTIN
4055626173177
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, pour le repérage du bouton d'arrêt d'urgence, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 60 mm, surface utile: d: 60 mm, Nombre d'étiquettes: 2
AAO057
Product type
US-PML-ESS100 (D60) YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink