??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804500 - Gravureinheit
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804500
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804500
PREVIEW
Produktbild
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ENGRAVING UNIT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravureinheit
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravureinheit, ohne Beschriftungsplotter, Gewicht: 7,6 kg, Länge: 0,35 m, Breite: 250 mm
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
24
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626381602
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
1400 g
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
2100 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
500 g
ABA669
URI des Herstellers
www.phoenixcontact.com
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
CTN
Zolltarifnummer
84595900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink