082-66-RFX
Amphenol RF
Adapters
N-Type Adapters
N-Type to N-Type Adapters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/n_type_adapters/n_type_to_n_type_adapters/082_66_rfx.prj},{NB=082-66-RFX},{SHA256=og5q0tnKGPCnMeFIQ6Mdjb2CsZIYJl0utnv3Z6kce54=},{INAME=00056__822d662drfx},{PN=082-66-RFX},{DESC=N-Type Jack to N-Type Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{MF=Bulkhead},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=11},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{AS1SERIES=N-Type},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=N-Type},{AS2STYLE=Jack},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
082-66-RFX
Bill of material
082-66-RFX
PN
Part Number
082-66-RFX
DESC
Description
N-Type Jack to N-Type Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
MF
Mounting Feature
Bulkhead
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
11
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
N-Type
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
Jack
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
N-Type
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
Jack
AT
Adapter Type
In-Series
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Straight