0826-1L1T-57-F
Bel Fuse
Magnetic Solutions
0826-1L1T-57-F
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/0826_1l1t_57_f/0826_1l1t_57_f.prj},{NB=0826-1L1T-57-F},{SHA256=yphok0G8wdi4kTb9AbfNAEkZBI2AbXb2uSmh2Fy4/hM=},{INAME=00040__08262d1x1t2d572df},{PN=0826-1L1T-57-F},{DESC=MagJack 10/100BASE-T, PoE, 1X1, G/GY, Tab Up, RoHS},{BRAND=Bel Magnetics},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=1X1},{HP=Standard},{PC=Tab Up},{LED=Yes},{LEDT=G/GY},{OT=0 to 70},{EMI=Yes},{PR=PoE 15W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0826-1L1T-57-F
Bill of material
0826-1L1T-57-F
PN
Part Number
0826-1L1T-57-F
DESC
Description
MagJack 10/100BASE-T, PoE, 1X1, G/GY, Tab Up, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
SPEED
Speed
10/100BASE-T
NOP
Number of Ports
1X1
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Up
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/GY
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
PoE 15W