??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830462 - PML-W301 (74X37)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830462
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830462
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Deutsch, Englisch, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 74 x 37 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-W301 (74X37)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356717861
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAO663
GTIN
4046356717861
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Deutsch, Englisch, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 74 x 37 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-W301 (74X37)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink