??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830462 - PML-W301 (74X37)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830462
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830462
DESCSHORT
Description short
Etiquette d'avertissement
DESCLONG
Description long
Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en allemand, anglais, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 74 x 37 mm, Nombre d'étiquettes: 3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-W301 (74X37)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717861
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAO663
GTIN
4046356717861
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en allemand, anglais, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 74 x 37 mm, Nombre d'étiquettes: 3
AAO057
Product type
PML-W301 (74X37)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink