??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0833-2X4R-55-F
Bill of material
0833-2X4R-55-F
PN
Part Number
0833-2X4R-55-F
DESC
Description
MagJack 10/100BaseT, PoE, 2X4, No LED, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
NOP
Number of Ports
2X4
SPEED
Speed
10/100BASE-T
LED
No
HP
Height Profile
Standard
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
PoE 15W