??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0899000 - E S6 A 100X100X80
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0899000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0899000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 100 mm x 100 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Befestigungswinkel mit Montageschrauben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E S6 A 100X100X80
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356927581
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
BAF016
Breite
100 mm
BAA020
Höhe
100 mm
BAA351
Farbe
silver
BAB577
Tiefe
80 mm
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAM354
anreihbar möglich
Ja
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
1
BAD288
Aufputz möglich
Ja
BAD290
Bodenmontage möglich
Ja
BAD307
Unterputz möglich
Nein
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356927581
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leergehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 100 mm x 100 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Befestigungswinkel mit Montageschrauben
AAO057
Herstellerprodukttyp
E S6 A 100X100X80
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
94032080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink