??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0899331 - C PX A 200X200X168
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0899331
MANUID
Product number of the Manufacturer
0899331
DESCSHORT
Description short
Boîtier vide
DESCLONG
Description long
Boîtier vide, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 200 mm x 200 mm x 171 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
C PX A 200X200X168
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626276007
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAG975
Indice de protection IP
IP66
BAF016
Largeur
200 mm
BAA020
hauteur
200 mm
BAA351
couleur
Black
BAB577
profondeur
171 mm
BAD308
pour montage mural
Yes
AAC218
conception CEM
No
AAM354
tackable possible
Yes
AAP429
Number of doors front
1
BAD288
pour montage sur plâtre
Yes
BAD290
pour montage de sol
Yes
BAD307
pour montage encastré
No
AAB644
convient pour une installation extérieure
Yes
AAB681
convient pour un arrangement métrique
No
AAB770
porte d'aération
No
AAC054
avec platine de montage réglable en profondeur
No
AAC265
avec porte arrière
No
AAM117
glazed door present
No
BAF728
Plaque de montage existante (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626276007
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier vide
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier vide, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 200 mm x 200 mm x 171 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm
AAO057
Product type
C PX A 200X200X168
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink