??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Einfach Kettenräder aus Postfreiem Stahl AISI 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
PS09X19
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
12.7 mm
W
Innere Breite
7.75 mm
DR
Rollen
8.51 mm
R
Radius
13 mm
C
Radiusbreite
1.3 mm
H1
Zahnbreite
7.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm