??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Piñones simples en acero inoxidable AISI 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
PS09X19
CODE
Código
P
Paso
12.7 mm
W
Ancho interno
7.75 mm
DR
Rodillo
8.51 mm
R
Radio diente
13 mm
C
Ancho radio
1.3 mm
H1
Ancho diente
7.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm