??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Pignoni temperati ad induzione sui denti (45 ÷ 55 HRC)
Lista materiale
PS09T21
CODE
Codice
P
Passo
12.7 mm
W
Larghezza interna
7.75 mm
DR
Rullo
8.51 mm
R
Raggio dente
13 mm
C
Larghezza raggio
1.3 mm
H1
Largh. dente
7.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm