??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Pignons simples en acier inoxydable AISI 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Nomenclature
PS09X19
CODE
Rèfèrence
P
Pas
12.7 mm
W
Largeur interieure
7.75 mm
DR
Rouleau
8.51 mm
R
Rayon de denture
13 mm
C
Largeur de rayon
1.3 mm
H1
Larg. de denture
7.2 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm