RD09057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/sp08b_2_ghisa.prj},{NB=RD09057},{CODE=RD09057},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H2=21},{Z=57},{DE=236.4},{DP=230.54},{DD=90},{D=23},{H=50},{L5=0},{L3=8},{L4=7},{DM100=90},{DM200=135},{L1=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RD09057
CODE
Code
RD09057
RD09057
P
Pitch
12.7
mm
W
Internal width
7.75
mm
DR
Roller
8.51
mm
R
Tooth radius
13
mm
C
Radius width
1.3
mm
L
Tooth width
7
mm
H2
Tooth width
21
mm
Z
57
57
DE
236.4
236.4
mm
DP
230.54
230.54
mm
DD
90
90
mm
D
23
mm
H
50
50
mm