??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Piñones para casquillos cónicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
TD09024
CODE
Código
P
Paso
12.7 mm
W
Ancho interno
7.75 mm
DR
Rodillo
8.51 mm
R
Radio diente
13 mm
C
Ancho radio
1.3 mm
L
Ancho diente
7 mm
H2
Ancho diente
21 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos
ET
Tipo
2