??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Pignoni per bussole coniche (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
TD09024
CODE
Codice
P
Passo
12.7 mm
W
Larghezza interna
7.75 mm
DR
Rullo
8.51 mm
R
Raggio dente
13 mm
C
Larghezza raggio
1.3 mm
L
Largh. dente
7 mm
H2
Largh. dente
21 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
2