??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
08B-3 (12,7 x 7,75 mm) - Kettenräder für Taper-Spannbuchsen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
TT09021
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
12.7 mm
W
Innere Breite
7.75 mm
DR
Rollen
8.51 mm
R
Radius
13 mm
C
Radiusbreite
1.3 mm
L
Zahnbreite
7 mm
H3
Zahnbreite
34.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
0 mm
H
35 mm
PB
für Buchse
ET
Typ
5