??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
09119-10 - Retaining magnets hard ferrite
Bill of material
09119-10-361
BEST
Order No.
09119-10-361
FARBE
Colour
weiss
D
Diameter
36 mm
D1
Diameter
32.5 mm
H
height
9 mm
H1
height
2.2 mm
HAFTKRAFT
Magnetic force
9.5 N
GEW
Approx. weight
0.0216 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495440583
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.