??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ACF-3000-TE
Bill of material
0ACF-3000-TE
PN
Part Number
0ACF-3000-TE
DESC
Description
SMD Fuse. Fast Acting, 3A, 1000Vdc
CR
Current Rating
3 Amp
VOLTAGEDC
Voltage
1000 VDC
IRDC
Interrupting Rating
10000 DC
CS
Case Size
5x5x32 mm
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Blow
PLATING
Plating
Silver
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (1000 pcs.)