0ADEP9250-RE
Bel Fuse
Circuit Protection
0ADEP9250-RE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0adep9250_re/0adep9250_re.prj},{NB=0ADEP9250-RE},{PN=0ADEP9250-RE},{DESC=Ceramic tube fuse, Axial Pigtail 6x32mm, UL, Fast Blow, 25A, 500V},{CURRENT=25},{VAC=500},{VDC=500},{IRAC=30000},{IRDC=20000},{CS=6x32},{CHARACTERISTIC=Fast Blow},{PACKAGING=Bulk (Pigtail)},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ADEP9250-RE
Bill of material
0ADEP9250-RE
PN
Part Number
0ADEP9250-RE
DESC
Description
Ceramic tube fuse, Axial Pigtail 6x32mm, UL, Fast Blow, 25A, 500V
CURRENT
Current
25
VAC
Voltage
500
VAC
VDC
Voltage
500
VDC
IRAC
Interrupting Rating
30000
IRDC
Interrupting Rating
20000
CS
Case Size
6x32
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk (Pigtail)