0AKRBK300-BB
Bel Fuse
Circuit Protection
0AKRBK300-BB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0akrbk300_bb/0akrbk300_bb.prj},{NB=0AKRBK300-BB},{SHA256=brvdzMNntk3u06jQRoywdFRY1EDLW3wkKGP+Q1W6F7k=},{INAME=00041__0akr},{PN=0AKRBK300-BB},{DESC=500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 300A, stud mount with offset blade},{CR=300},{VDC=500},{IRDC=50000},{CHARACTERISTIC=Full Range}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AKRBK300-BB
Bill of material
0AKRBK300-BB
PN
Part Number
0AKRBK300-BB
DESC
Description
500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 300A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
300
A
VDC
Voltage
500
VDC
IRDC
Interrupting Rating
50000
DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
Full Range