0AMA-0080-TD
Bel Fuse
Circuit Protection
0AMA-0080-TD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0ama_0080_td/0ama_0080_td.prj},{NB=0AMA-0080-TD},{PN=0AMA-0080-TD},{DESC=Hazardous Locations Fuse, 80mA},{CURRENT=0,08},{VAC=250},{VDC=250},{IRAC=4000},{IRDC=4000},{CS=3x8},{CHARACTERISTIC=Fast Acting},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AMA-0080-TD
Bill of material
0AMA-0080-TD
PN
Part Number
0AMA-0080-TD
DESC
Description
Hazardous Locations Fuse, 80mA
CURRENT
Current
0,08
A
VAC
Voltage
250
AC
VDC
Voltage
250
DC
IRAC
Interrupting Rating
4000
AC
IRDC
Interrupting Rating
4000
DC
CS
Case Size
3x8
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Acting