0RQ1-H0T12D
Bel Fuse
Power Solutions
0RQ1-H0T12D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rq1_h0t12d/0rq1_h0t12d.prj},{NB=0RQ1-H0T12D},{PN=0RQ1-H0T12D},{DESC=Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 600W, Output 12VDC, 50A, Input 36-75VDC, Active Low, with HSK with Fins, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=600},{VIN=36-75},{OV=12},{OC=50},{OT=-40 to 85},{SHA256=Ir1DLmXJRKb6y3moqcPcWy3ZtsXA0LK9UuWMbA8nmOM=},{INAME=00008__0rq12dh0t12d}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rq1_h0t12d - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQ1-H0T12D
PN
Part Number
0RQ1-H0T12D
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 600W, Output 12VDC, 50A, Input 36-75VDC, Active Low, with HSK with Fins, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
600
W
VIN
Voltage Input
36-75
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
50
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C