??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_q2t06l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-Q2T06L
PN
Part Number
0RQB-Q2T06L
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 390W, Output 6.5VDC, 60A, Input 36-75VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
390 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
6,5 VDC
OC
Output Current
60 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C