??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_s0s10l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-S0S10L
PN
Part Number
0RQB-S0S10L
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 600W, Output 9.7VDC, 62A, Input 40-56VDC, Active Low, Openframe, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
600 W
VIN
Voltage Input
40-56 VDC
OV
Output Voltage
9,7 VDC
OC
Output Current
62 A
OT
Operating Temperature
-20 to 85 °C