??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_x3s113 - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-X3S113
PN
Part Number
0RQB-X3S113
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 1300W, Output 10.8VDC, 120.4A, Input 48-60VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
1300 W
VIN
Voltage Input
48-60 VDC
OV
Output Voltage
10,8 VDC
OC
Output Current
120,4 A
OT
Operating Temperature
-30 to 85 °C