0ZRV0040FF1A
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZRV0040FF1A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0zrv0040ff1a/0zrv0040ff1a.prj},{NB=0ZRV0040FF1A},{PN=0ZRV0040FF1A},{DESC=277 Vac Rated Radial Lead PTC Resettable Fuse, 400mA},{VVRVDC=277},{R1O=2.7},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{IHOLDCR=0.4},{ITRIPCR=0.9},{PACKAGING=Bulk Pack (1000 pcs.)},{DEFAULTSORTATTR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRV0040FF1A
Bill of material
0ZRV0040FF1A
PN
Part Number
0ZRV0040FF1A
DESC
Description
277 Vac Rated Radial Lead PTC Resettable Fuse, 400mA
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
277
VDC
R1O
R1max
2.7
Ohms
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0.4
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
0.9
A
PACKAGING
Bulk Pack (1000 pcs.)