??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
1.13 - 4-D RAYON COURBE 45°
Nomenclature
1.13.063
CNSORDERNO
Codification
1.13.063
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau de LOD
D
Diamètre
63 mm
Z
Hauteur
110 mm
B
Hauteur
43 mm
PN
Pression nominale
10 bar
CNSQUANTITY
Emballage
50
CNSMASSEXACT
Poids
244 g
INFO
Fiche technique
PDF