RSC-1-120V
Electric Solenoid Valves
Plastic Valves
Normally Closed
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{esvalves/plastic20valves/normally20closed/12f82220valves.prj},{NB=RSC-1-120V},{SKU=RSC-1-120V},{POSITION=NC},{PORT_SIZE=1/8\" Female NPT},{VOLTAGE=110V AC},{BODY_MATERIAL=PP (Polypropylene)},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=EPDM Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=2.5},{TEMP_RANGE=25 to 212° F / -0 to 100°C},{PRESSURE_RANGE=PSI Range=0 - 115 PSI (No Minimum)},{FLOW_RATE=Cv 0.2 (Appx 1.5 GPM @ 60 PSI)},{POWER=7 Watts},{COIL_CONNECTION=Lead Wires},{WEIGHT=5 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-8-120v-ac-electric-plastic-solenoid-valve/},{DEFAULTSORTATTR=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Electric Solenoid Valves
Description
1/8" FNPT Valves
Bill of material
RSC-1-120V
SKU
RSC-1-120V
RSC-1-120V
POSITION
NC
PORT_SIZE
1/8" Female NPT
VOLTAGE
110V AC
110V AC
BODY_MATERIAL
PP (Polypropylene)
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
EPDM Diaphragm
ORIFICE_SIZE
2.5
mm
TEMP_RANGE
25 to 212° F / -0 to 100°C
PRESSURE_RANGE
PSI Range=0 - 115 PSI (No Minimum)
FLOW_RATE
Cv 0.2 (Appx 1.5 GPM @ 60 PSI)
POWER
7 Watts
7 Watts
COIL_CONNECTION
Lead Wires
WEIGHT
5 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-8-120v-ac-electric-plastic-solenoid-valve/