10-AS2201FG-G02-10A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_2_1fg_a_g.prj},{NB=10-AS2201FG-G02-10A},{GUI=10-AS22*1FG-G02-10A},{CONTROL=0},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/4},{TR=13.157},{H=17},{D1=15.9},{D3=13.0},{L1=26.9},{L2=36.2},{L3=22.6},{L4MAX=36.6},{L4MIN=35.0},{AMAX=30.1},{AMIN=28.5},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=22},{PORT=10},{Y1=6.100},{Y2=1.500},{Y3=10.400},{Y4=2.600},{Y5=8.700},{Y6=2.000},{X1=9.450},{X2=16.450},{X3=16.700},{X4=17.000},{X5=11.400},{X6=15.700},{X7=0.000},{NO=10.000},{X9=14.600},{X10=10.900},{X11=10.000},{R1=9.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
10-AS_2_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/弯头型/推锁式/G螺纹/洁净系列
明细表
10-AS2201FG-G02-10A
GUI
10-AS22*1FG-G02-10A
10-AS22*1FG-G02-10A
MODEL
型号
10-AS2201FG-G02-10A
10-AS2201FG-G02-10A
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
MATERIAL
金属零件材质
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
OMSC
Made to order
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
D
10.0
10.0
mm
T
1/4
1/4
H
17
17
mm
D1
15.9
15.9
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
26.9
26.9
mm
L2
36.2
36.2
mm
L3
22.6
22.6
mm
L4MAX
Unlock
36.6
36.6
mm
L4MIN
Lock
35.0
35.0
mm
AMAX
Unlock
30.1
30.1
mm
AMIN
Lock
28.5
28.5
mm
M
15.6
15.6
mm
CNSMASSEXACT
质量
22
22
g