??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton eCAD
Beschreibung
10 - Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Stückliste
177189
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
BUYER_PID
MANUNAME
Name des Herstellers
Eaton
DELTIME
Planlieferzeit
0
PRODSTAT
Produktstatus
Master2016
AAB400
Ausführung der Schnittstelle
ohne
AAB462
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 125 V)
6.0 A
AAB465
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 230 V)
6.0 A
AAB466
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 24 V)
A
AAB478
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 125 V)
0.8 A
AAB480
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 230 V)
0.3 A
AAB481
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 24 V)
3.0 A
AAC214
Zwangsöffnung
true
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
BAA020
Höhe
96.0 mm
BAB577
Tiefe
35.35 mm
BAF016
Breite
30.5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
AAO663
GTIN
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AAO735
Lieferantenname
Eaton
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Keine
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
Keine
BAD840
Gehäusebauform
Quader
BAG101
Statusanzeige vorhanden
false
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
LENGTH
WIDTH
DEPTH