??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
100 130 - 5.0 Arbres profilés
Nomenclature
100 130 - L = 70_5.0 Profilwelle
CNSORDERNO
Référence
100 130 - L = 70
BEZ
La description
5.0 Arbres profilés
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
14 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
40 Nm
LP
trous d‘ajustage
2140.29 mm^4
LXLY
Moment principal d‘inertie
1071.14 mm^4
G
poids
0.90 kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.06 kg