??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
100 166 - 5.1 Arbres profilés
Nomenclature
100 166 - L = 80_5.1 Profilwelle
CNSORDERNO
Référence
100 166 - L = 80
BEZ
La description
5.1 Arbres profilés
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
20 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
152 Nm
LP
trous d‘ajustage
11563.94 mm^4
LXLY
Moment principal d‘inertie
5781.97 mm^4
G
poids
2.10 kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.17 kg