??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
100 198 - 5.3 Profilwelle
Stückliste
100 198 - L = 130_5.3 Profilwelle
CNSORDERNO
Bestellnummer
100 198 - L = 130
BEZ
Bezeichnung
5.3 Profilwelle
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
42 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
954 Nm
LP
Polares Trägheitsmoment
229252.02 mm^4
LXLY
Hauptträgheitsmoment
114626.01 mm^4
G
Gewicht
9.30 kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.21 kg