??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
100-500 Series - Durable Zinc Plated Caster
Bill of material
190-2R
PN
Part Number
190-2R
SER
Series
Series 100-500
MO
Fastening Type
D
Wheel Diameter
Дюйм
SIZE
Fastening Size
1 7/8" x 2 9/16"
BS
Bolt Hole Spacing
15/16" x 2 1/8"
BD
Mounting Bolt Dia.
1/4 Дюйм
W
Tread Width
Дюйм
TT
Wheel Type
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
TG
Thread Guard
H
Mount Height
2 1/2 Дюйм
R
Swivel Radius
1 11/16 Дюйм
CAP
Capacity
90 lbs