??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Walther Flender
Açıklama
100 PU LL AT20 - Meterware PU LL AT20/100
Malzeme listesi
100 PU LL AT20
ARTIKELID
Artikelnummer
100 PU LL AT20
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Meterware PU LL AT20/100
BELTPRO
Riemenprofil
AT
DIVISION
Teilung
20 mm
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
50 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
100 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
100 PU LL AT20 Länge
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Çelik
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
8,00 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
5,00 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
242,5 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/open-length-lifting-and-linear-drives/polyurethan-ll/polyurethan-ll-open-length-timing-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-siphon-and-linear-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en