??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
1000-T - 1000 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
1000-T-MB
PN
Part Number
1000-T-MB
PR
Power Rating
1000 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.880 英寸
B
10.800 英寸
C
11.680 英寸
D
12.750 英寸
E
9.570 英寸
F
11.000 英寸
G
9.500 英寸
H
6.800 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W x H
11.68 x 9.57 x 12.75 英寸
WEIGHT
Weight - Approx.
26.50 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum