??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000189 - Miniatur Drehgeber, mit Analogausgang, Premium-Line
Stückliste
100000189
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000189
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur Drehgeber, mit Analogausgang, Premium-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Miniatur Drehgeber, mit Analogausgang, Premium-Line, Betriebsspannung 8…30 VDC, Leitungslänge 2 m, Quader, Kunststoff, Kompaktes und robustes Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-RI-QR20 im Lieferumfang enthalten, für Kfz-Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 100V/m in Anlehnung an die e1 Typengenehmigung, Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11), Erweiterter Temperaturbereich, Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung: 0,09°, 3‐Draht, 8...30 VDC, Analogausgang 0,5 ...4,5 V, Ausgabe 5 V (typ.) bei fehlender Schwingkreiskopplung
EAN
4047101435351
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RI60P1-QR20-LU4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink