피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100000190
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100000190.prj},{NB=100000190},{BMENB=100000190},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/76/100000190.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f4/76/100000190.png},{DESCSHORT=Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100000190 - Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line
Bill of material
100000190
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100000190
DESCSHORT
Short Description
Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line
DESCLONG
Long Description
Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line, Operating voltage 8…30 VDC, Cable length 2 m, Rectangular, plastic, Compact and robust housing, Versatile mounting possibilities, Positioning element P1-RI-QR20 included in delivery, For vehicle board nets, 12 V and 24 V, Increased interference immunity 100 V/m following the e1 type approval, Protection against conducted interference acc. to DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11), Extended temperature range, High protection class IP68/IP69K, Protection against salt spray and rapid temperature changes, Measuring range displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, Resolution: 0.09°, 3‐wire, 8…30 VDC, Analog output 0.5…4.5 V, Output 5 V (typ.) where there is no RLC coupling
EAN
4047101435368
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RI90P1-QR20-LU4X2
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink