??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000404 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100000404
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000404
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 5000 psi rel., 7 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss 7/16” UNF (SAE) Außengewinde, Kabelgerät, Litzen mit offenem Ende
EAN
4047101438192
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT5000PSIG-2005-I2-WM0.5
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Litzenanschluss, - isolierte Litzenlänge ab DT
D
Aussengewinde - 7/16-20 UNF gerade
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink