??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000612 - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Stückliste
100000612
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000612
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 12…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 1000 bar rel., 12 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 10 V, Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101440638
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT1000R-2004-U1-H1143
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - G1/4, hinten dichtend DIN 3852 Form
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink