??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000776 - Induktiver Sensor
Stückliste
100000776
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000776
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12‐GF30, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101442908
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI5U-S18-VP6X-H1141
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
35 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S18
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
11.500 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700 mm
LS
Länge des Steckverbinders
5.500 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink