??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000822 - Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FP (N
Stückliste
100000822
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000822
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FP (N
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FP (NAEX), IO-Link Device mit Transistorausgängen, Betriebsspannung 20…30 VDC, Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren, Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler, Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach), LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur, Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches, Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode, Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link, Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da], Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20
EAN
4047101443523
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FMX-IM-3UP63FX
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink