??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000932 - UHF-Reader
Stückliste
100000932
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000932
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
UHF-Reader
DESCLONG
Langbeschreibung
UHF-Reader, Betriebsspannung 18…30 VDC, nicht bündig, TCP/IP, Frei programmierbarer Ethernet-basierter Schreib-Lese-Kopf basierend auf Linux, Programmiersprache C, C++, NodeJS, Python, Software-Komponenten: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x, Implementierung des Protokolls erforderlich, 4 RP-TNC-Anschlüsse für passive, externe UHF Antennen, 4 konfigurierbare digitale Kanäle als PNP-Eingänge und/oder Ausgänge 0,5 A, Übertragungsrate 10 Mbps/100 Mbps, Integrierter Webserver, LED-Anzeigen und Diagnosen, Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), Indien, Türkei und Südafrika bei 865…868 MHz
EAN
4047101445442
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-UHF-Q180L300-EU-LNX
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink