??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000977 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
100000977
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000977
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 7 m, Quaderförmig, Höhe 5,5 mm, Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau, Kunststoff, PP, Feinabgleich über Potenziometer, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101446197
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BC10-QF5.5-AN6X2 7M
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink