??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100001219 - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Stückliste
100001219
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100001219
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 3000 psi rel., Druckspitzenblende, 7 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 5 V, Prozessanschluss 9/16“-18 UNF (SAE) Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101449525
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT3000PSIG-2021-U3-H1143/X
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - 9/16-18 UNF hinten dichtend
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink