??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100001786 - Induktiver Sensor, für harte Umgebungsbedingungen
Stückliste
100001786
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100001786
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für harte Umgebungsbedingungen
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für harte Umgebungsbedingungen, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 30 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche vorne über die gesamte Front, Kunststoff, PPS-GF30, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101453119
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink