??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002120 - Druckfester Linearwegsensor, Analog
Stückliste
100002120
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog, Betriebsspannung 8…30 VDC, Messbereich 350 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Gehäusedesign Embedded, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Einstellbarer Messbereich, Analogausgang 0.5...4.5 V, Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss
EAN
4047101458534
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTE350M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
L
Gehäuselänge
476.500
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink