??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002128 - Druckfester Linearwegsensor, Analog
Stückliste
100002128
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002128
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog, Betriebsspannung 8…30 VDC, Messbereich 1000 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Gehäusedesign Embedded, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Einstellbarer Messbereich, Analogausgang 0.5...4.5 V, Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss
EAN
4047101459005
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTE1000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
L
Gehäuselänge
1126.500
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink