??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002505 - Ultraschallsensor, Reflexionstaster
Stückliste
100002505
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002505
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 2000 mm, Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger, Quader Bauform 40x40x166 mm, Anschluss über Schraubklemmen, Klemmenraum für Kabelverschraubung M20x1.5, Teachbereich über Taster einstellbar, Blindzone: 5cm, Reichweite: 200cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 60°, 1xSchaltausgang, PNP, Programmierbar Schließer/Öffner, 1xAnalogausgang, 4..20mA / 0..10V, Invertiertes Verhalten bei Echoverlust 0V
EAN
4047101463798
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink